Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1000

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: 

Disjoncteurs h1000 3 pôles 50 kA

HNE800H Disj.h1000 3P 50kA 800A LSI
HNE800H
Référence  Description Cond. 
HNE800HDisj.h1000 3P 50kA 800A LSI1 pc.
pc.
HNE970HDisj.h1000 3P 50kA 1000A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h1000 4 pôles 50 kA

HNE801H Disj.h1000 4P 50kA 800A LSI
HNE801H
Référence  Description Cond. 
HNE801HDisj.h1000 4P 50kA 800A LSI1 pc.
pc.
HNE971HDisj.h1000 4P 50kA 1000A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h1000 3 pôles 70 kA

HEE800H Disj.h1000 3P 70kA 800A LSI
HEE800H
Référence  Description Cond. 
HEE800HDisj.h1000 3P 70kA 800A LSI1 pc.
pc.
HEE970HDisj.h1000 3P 70kA 1000A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h1000 4 pôles 70 kA

HEE801H Disj.h1000 4P 70kA 800A LSI
HEE801H
Référence  Description Cond. 
HEE801HDisj.h1000 4P 70kA 800A LSI1 pc.
pc.
HEE971HDisj.h1000 4P 70kA 1000A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h1000 3 pôles 70kA LSI débrochables

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HEE630GDisj.h1000 3P 70kA 630A LSI déco1 pc.
pc.

Socle pour disjoncteurs déconnectables h1000

HYE201H Base déconnec h1000 LSI 4P
HYE201H
Référence  Description Cond. 
HYE200HBase déconnec h1000 LSI 3P1 pc.
pc.
HYE201HBase déconnec h1000 LSI 4P1 pc.
pc.

Interrupteurs à déclenchement libre h1000 3 pôles

HCE800H Inter h1000 3P 800A
HCE800H
Référence  Description Cond. 
HCE800HInter h1000 3P 800A1 pc.
pc.
HCE970HInter h1000 3P 1000A1 pc.
pc.

Interrupteurs à déclenchement libre h1000 4 pôles

HCE801H Inter h1000 4P 800A
HCE801H
Référence  Description Cond. 
HCE801HInter h1000 4P 800A1 pc.
pc.
HCE971HInter h1000 4P 1000A1 pc.
pc.

Contacts auxiliaires

HXC021H CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)
HXC021H
Référence  Description Cond. 
HXC021HCA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC024HSD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC025HCA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600)1 pc.
pc.
HXC026HSD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)1 pc.
pc.

Déclencheurs voltmétriques

HXC001H BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
HXC001H
Référence  Description Cond. 
HXC001HBE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC002HBE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC003HBE 100-120V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC004HBE 200-240V AC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC005HBE 380-450V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC008HBE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXE011HBMT 24VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE013HBMT 110-120VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE014HBMT 220-240VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE015HBMT 380-415VAC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE018HBMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.
HXE019HBMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600)1 pc.
pc.

Bobines manque de tension 3P/4P

HXE051H BMT ret.h1000-h1600 24VDC
HXE051H
Référence  Description Cond. 
HXE051HBMT ret.h1000-h1600 24VDC1 pc.
pc.
HXE053HBMT ret.h1000-h1600 110-120VAC1 pc.
pc.
HXE054HBMT ret.h1000-h1000 220-240VAC1 pc.
pc.
HXE055HBMT ret.h1000-h1600 380-415VAC1 pc.
pc.

Commande rotative directe

HXE030H Cde rotative direct h1000
HXE030H
Référence  Description Cond. 
HXE030HCde rotative direct h10001 pc.
pc.

Commande rotative débrochable sur porte

HXE031H Cde rotative débro h1000
HXE031H
Référence  Description Cond. 
HXE031HCde rotative débro h10001 pc.
pc.

Commandes motorisées

HXE040H Cde motor.h1000 24-48V DC
HXE040H
Référence  Description Cond. 
HXE040HCde motor.h1000 24-48V DC1 pc.
pc.
HXE042HCde motor.h1000 100-240VAC1 pc.
pc.

Interverrouillage mécanique

HXE065H Interverrou mécan cable h1000
HXE065H
Référence  Description Cond. 
HXE065HInterverrou mécan cable h10001 pc.
pc.
HXE066HAdaptateur ver.mécanique h10001 pc.
pc.
HXB070HCâble inter méca 1m(P160-x/h250..1000)1 pc.
pc.
HXB071HCâble inter méca 1,5m(P160-x/h250..1000)1 pc.
pc.

Interverrouillage électrique

HXD068H Câble inter.élec. h/P400-630-800-1000
HXD068H
Référence  Description Cond. 
HXD068HCâble inter.élec. h/P400-630-800-10001 pc.
pc.
HXB069HCâble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)1 pc.
pc.

Raccordement des auxiliaires

HYC250H Connect déco débro côté base h250-h1000
HYC250H
Référence  Description Cond. 
HYC250HConnect déco débro côté base h250-h10001 pc.
pc.
HYC352HConnect déco débro côté h250-h1000 2fils1 pc.
pc.
HYC353HConnect déco débro côté h250-h1000 3fils1 pc.
pc.

Bornes de raccordement

HYE007H Cage racc. h800/h1000 Al 3P 4x 95-240mm²
HYE007H
Référence  Description Cond. 
HYE007HCage racc. h800/h1000 Al 3P 4x 95-240mm²1 pc.
pc.
HYE008HCage racc. h800/h1000 Al 4P 4x 95-240mm²1 pc.
pc.

Séparateur de phases

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HYD019HSéparateur de phase (h400...1600) 3/4P1 pc.
pc.

Kit de connexion 3P/4P

HYA035H Kit de connexion 3P-4P
HYA035H
Référence  Description Cond. 
HYA035HKit de connexion 3P-4P1 pc.
pc.

Capots cache-bornes

HYE021H Cache borne h1000 3P long
HYE021H
Référence  Description Cond. 
HYE021HCache borne h1000 3P long1 pc.
pc.
HYE022HCache borne h1000 4P long1 pc.
pc.
HYE025HCache borne h1000 3P court1 pc.
pc.
HYE026HCache borne h1000 4P court1 pc.
pc.
HYE322HCache borne h1000 4Pdéco débro1 pc.
pc.

Connexions arrières

HYE031H Connex arrière h1000 3P
HYE031H
Référence  Description Cond. 
HYE031HConnex arrière h1000 3P1 pc.
pc.
HYE032HConnex arrière h1000 4P1 pc.
pc.
HYE033HConnex arrière h1000 3P1 pc.
pc.
HYE034HConnex arrière h1000 4P1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.