Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL201159609011

SL201159609011 Supp. SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir

SL201159609011

Supp. SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir

Référence:SL201159609011
pc.
EAN:

4012740896320

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Autre
Mode de fixation:par serrage et Vissable
Boîtier vide:non
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Tension nominale:230 V
Couleur:noir graphite
Couleur RAL:RAL 9011 - Noir graphite
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Hauteur de goulotte:115 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Format:Appareillage en saillie
Equipé de:Prise schuko
Nombre d'unités:2
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5…65 °C
Version:F
  • SL201159609011
    SL201159609011 Supp. SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir
    SL201159609011
  • SL201159609011 Supp. SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.