Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL20080AD6

SL20080AD6 Support p. de recouvr. SL20080 sucupira

SL20080AD6
SL20080AD6 Support p. de recouvr. SL20080 sucupira
Product Drawing 20 x 80 pièce de couplage Pièce de recouvrement pour support ABS

Support p. de recouvr. SL20080 sucupira

Référence:SL20080AD6
pc.
EAN:

4012740896016

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Chevauchement:oui
Traitement antibactérien:non
Couleur:Sucupira
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:tampographié
Hauteur produit installé:33 mm
Hauteur de goulotte:80 mm
Longueur:110 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Sens de montage:horizontal
Avec film de protection:non
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP40
Sans halogène:oui
Résistance au choc:IK07
Température de service:5…60 °C
Température ambiante:5…60 °C
  • SL20080AD6
    SL20080AD6 Support p. de recouvr. SL20080 sucupira
    SL20080AD6
  • SL20080AD6
    Product Drawing 20 x 80 pièce de couplage Pièce de recouvrement pour support ABS
  • SL20080AD6 Support p. de recouvr. SL20080 sucupira
  • Product Drawing 20 x 80 pièce de couplage Pièce de recouvrement pour support ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.