Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200809119011

SL200809119011 Support universel SL20080 noir

SL200809119011
SL200809119011 Support universel SL20080 noir
Product Drawing 20 x 80 support matière plastique

Support universel SL20080 noir

Référence:SL200809119011
pc.
EAN:

4012740895927

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:par serrage et Vissable
Traitement antibactérien:non
Boîtier vide:non
Format appareillages compatibles:Standard 60mm
Couleur:noir graphite
Couleur RAL:RAL 9011 - Noir graphite
Matière:matière plastique
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Profondeur produit installé:48 mm
Hauteur produit installé:171 mm
Hauteur de goulotte:80 mm
Longueur:102 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Format:Appareillage en saillie
Sens de montage:horizontal
Equipé de:vide
Nombre d'unités:1
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP40
Sans halogène:oui
Résistance au choc:IK07
Température de service:5…60 °C
Température ambiante:5…60 °C
  • SL200809119011
    SL200809119011 Support universel SL20080 noir
    SL200809119011
  • SL200809119011
    Product Drawing 20 x 80 support matière plastique
  • SL200809119011 Support universel SL20080 noir
  • Product Drawing 20 x 80 support matière plastique
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.