Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200804D2

SL200804D2 Angle Intérieur VDI SL20080 hêtre

SL200804D2
SL200804D2 Angle Intérieur VDI SL20080 hêtre
Product Drawing 20 x 80 anglé intérieur Angle intérieur variable ABS

Angle Intérieur VDI SL20080 hêtre

Référence:SL200804D2
pc.
EAN:

4012740895194

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Symétrique:oui
Couvercle avec joint:Non
Couleur:hêtre
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:tampographié
Hauteur de goulotte:80 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Plage angulaire:83 / 135 °
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Avec film de protection:non
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5…65 °C
  • SL200804D2
    SL200804D2 Angle Intérieur VDI SL20080 hêtre
    SL200804D2
  • SL200804D2
    Product Drawing 20 x 80 anglé intérieur Angle intérieur variable ABS
  • SL200804D2 Angle Intérieur VDI SL20080 hêtre
  • Product Drawing 20 x 80 anglé intérieur Angle intérieur variable ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.