Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200802D6

SL200802D6 Couvercle plinthe SL20080 sucupira

SL200802D6
SL200802D6 Couvercle plinthe SL20080 sucupira
Coupe profilée 20 x 80 couvercle Couvercle PVC
Coupe profilée 20 x 80 couvercle Couvercle PVC

Couvercle plinthe SL20080 sucupira

Référence:SL200802D6
m
EAN:

4012740895033

Cond.:18 m
Caractéristiques techniques
Montage du couvercle:Extérieur
Largeur du couvercle:20 mm
Couleur:Sucupira
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:filmé
Hauteur de goulotte:80 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Avec film de protection:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Température ambiante:-5…65 °C
  • SL200802D6
    SL200802D6 Couvercle plinthe SL20080 sucupira
    SL200802D6
  • SL200802D6
    Coupe profilée 20 x 80 couvercle Couvercle PVC
  • SL200802D6
    Coupe profilée 20 x 80 couvercle Couvercle PVC
  • SL200802D6 Couvercle plinthe SL20080 sucupira
  • Coupe profilée 20 x 80 couvercle Couvercle PVC
  • Coupe profilée 20 x 80 couvercle Couvercle PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.