Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL20055A9010

SL20055A9010 Support pièce de recouvr. SL20055 bp

SL20055A9010
SL20055A9010 Support pièce de recouvr. SL20055 bp
Product Drawing 20 x 55 pièce de couplage Pièce de recouvrement pour support ABS

Support pièce de recouvr. SL20055 bp

Référence:SL20055A9010
pc.
EAN:

4012740894876

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Chevauchement:oui
Traitement antibactérien:non
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur produit installé:22 mm
Hauteur de goulotte:55 mm
Longueur:110 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Avec film de protection:non
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5…65 °C
  • SL20055A9010
    SL20055A9010 Support pièce de recouvr. SL20055 bp
    SL20055A9010
  • SL20055A9010
    Product Drawing 20 x 55 pièce de couplage Pièce de recouvrement pour support ABS
  • SL20055A9010 Support pièce de recouvr. SL20055 bp
  • Product Drawing 20 x 55 pièce de couplage Pièce de recouvrement pour support ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.