Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200557D5

SL200557D5 Jonction SL20055 chêne

SL200557D5
SL200557D5 Jonction SL20055 chêne
Product Drawing 20 x 55 joint couvercle Joint de couvercle  PC-ABS

Jonction SL20055 chêne

Référence:SL200557D5
pc.
EAN:

4012740894319

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Couleur:chêne
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:tampographié
Hauteur de goulotte:55 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Avec film de protection:non
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5…65 °C
  • SL200557D5
    SL200557D5 Jonction SL20055 chêne
    SL200557D5
  • SL200557D5
    Product Drawing 20 x 55 joint couvercle Joint de couvercle  PC-ABS
  • SL200557D5 Jonction SL20055 chêne
  • Product Drawing 20 x 55 joint couvercle Joint de couvercle  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.