Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL2005569010

SL2005569010 Embout SL20055 blanc paloma

SL2005569010
SL2005569010 Embout SL20055 blanc paloma
Product Drawing 20 x 55 embout gauche et droit Embout  PC-ABS

Embout SL20055 blanc paloma

Référence:SL2005569010
pc.
EAN:

4012740894173

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Couvercle ouverture de montage:non
Chevauchement:oui
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:55 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Avec film de protection:non
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5…65 °C
  • SL2005569010
    SL2005569010 Embout SL20055 blanc paloma
    SL2005569010
  • SL2005569010
    Product Drawing 20 x 55 embout gauche et droit Embout  PC-ABS
  • SL2005569010 Embout SL20055 blanc paloma
  • Product Drawing 20 x 55 embout gauche et droit Embout  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.