Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200554D3

SL200554D3 Angle Intérieur VDI SL20055 érable

SL200554D3
SL200554D3 Angle Intérieur VDI SL20055 érable
Product Drawing 20 x 55 angle intérieur Angle intérieur variable ABS

Angle Intérieur VDI SL20055 érable

Référence:SL200554D3
pc.
EAN:

4012740894135

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Symétrique:oui
Couvercle avec joint:Non
Couleur:érable
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:tampographié
Hauteur de goulotte:55 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Plage angulaire:83 / 135 °
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Avec film de protection:non
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5…65 °C
  • SL200554D3
    SL200554D3 Angle Intérieur VDI SL20055 érable
    SL200554D3
  • SL200554D3
    Product Drawing 20 x 55 angle intérieur Angle intérieur variable ABS
  • SL200554D3 Angle Intérieur VDI SL20055 érable
  • Product Drawing 20 x 55 angle intérieur Angle intérieur variable ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.