Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200552D5

SL200552D5 Couvercle plinthe SL20055 chêne

SL200552D5
SL200552D5 Couvercle plinthe SL20055 chêne
Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC

Couvercle plinthe SL20055 chêne

Référence:SL200552D5
m
EAN:

4012740893961

Cond.:18 m
Caractéristiques techniques
Montage du couvercle:Extérieur
Largeur du couvercle:20 mm
Couleur:chêne
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:filmé
Hauteur de goulotte:55 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Avec film de protection:oui
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Température ambiante:-5…65 °C
  • SL200552D5
    SL200552D5 Couvercle plinthe SL20055 chêne
    SL200552D5
  • SL200552D5
    Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
  • SL200552D5
    Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
  • SL200552D5 Couvercle plinthe SL20055 chêne
  • Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
  • Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.