Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL20055229010

SL20055229010 Plint. avec moquette SL20055 bl. paloma

SL20055229010
SL20055229010 Plint. avec moquette SL20055 bl. paloma
Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC

Plint. avec moquette SL20055 bl. paloma

Référence:SL20055229010
m
EAN:

4012740894005

Cond.:36 m
Caractéristiques techniques
Montage du couvercle:Extérieur
Couvercle avec joint:Non
Largeur du couvercle:28 mm
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Hauteur de goulotte:55 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Avec bordure de tapis:oui
Avec film de protection:non
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP40
Sans halogène:non
Résistance au choc:IK07
Température de service:5…60 °C
Température ambiante:5…60 °C
  • SL20055229010
    SL20055229010 Plint. avec moquette SL20055 bl. paloma
    SL20055229010
  • SL20055229010
    Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
  • SL20055229010 Plint. avec moquette SL20055 bl. paloma
  • Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.