Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL20055219010

SL20055219010 Couv. plinthe SL20055 joint de mur,  bl.

SL20055219010
SL20055219010 Couv. plinthe SL20055 joint de mur,  bl.
Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC

Couv. plinthe SL20055 joint de mur, bl.

Référence:SL20055219010
m
EAN:

4012740893985

Cond.:36 m
Caractéristiques techniques
Montage du couvercle:Extérieur
Couvercle avec joint:Mur / Sol
Largeur du couvercle:20 mm
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Hauteur de goulotte:55 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Avec bordure de tapis:non
Avec film de protection:oui
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP40
Sans halogène:non
Résistance au choc:IK07
Température de service:5…60 °C
Température ambiante:5…60 °C
  • SL20055219010
    SL20055219010 Couv. plinthe SL20055 joint de mur,  bl.
    SL20055219010
  • SL20055219010
    Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
  • SL20055219010 Couv. plinthe SL20055 joint de mur,  bl.
  • Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.