Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL2008024D1

SL2008024D1 Couvercle plinthe SL20080 pour LED alu

SL2008024D1
SL2008024D1 Couvercle plinthe SL20080 pour LED alu
Coupe profilée Accessoires PVC

Couvercle plinthe SL20080 pour LED alu

Référence:SL2008024D1
m
EAN:

4012740895071

Cond.:18 m
Caractéristiques techniques
Montage du couvercle:Extérieur
Largeur du couvercle:20 mm
Couleur:aluminium
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Hauteur de goulotte:80 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Avec film de protection:oui
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Température ambiante:-5 … 65 °C
  • SL2008024D1
    SL2008024D1 Couvercle plinthe SL20080 pour LED alu
    SL2008024D1
  • SL2008024D1
    Coupe profilée Accessoires PVC
  • SL2008024D1 Couvercle plinthe SL20080 pour LED alu
  • Coupe profilée Accessoires PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.