Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA711599010

ATA711599010 Boîte de dérivation 115x115 BP

ATA711599010

Boîte de dérivation 115x115 BP

Référence:ATA711599010
pc.
EAN:

4012740865517

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:60 mm
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • ATA711599010
    ATA711599010 Boîte de dérivation 115x115 BP
    ATA711599010
  • ATA711599010 Boîte de dérivation 115x115 BP
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.