Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA707599010

ATA707599010 Boîte de dérivation 75x75 bp

ATA707599010

Boîte de dérivation 75x75 bp

Référence:ATA707599010
pc.
EAN:

4012740865500

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:60 mm
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA707599010
    ATA707599010 Boîte de dérivation 75x75 bp
    ATA707599010
  • ATA707599010 Boîte de dérivation 75x75 bp
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.