Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA630599010

ATA630599010 Point de centre pour ATEHA blanc pure

ATA630599010

Point de centre pour ATEHA blanc pure

Référence:ATA630599010
pc.
EAN:

4012740865487

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:60 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • ATA630599010
    ATA630599010 Point de centre pour ATEHA blanc pure
    ATA630599010
  • ATA630599010 Point de centre pour ATEHA blanc pure
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.