Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA207528014

ATA207528014 MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS MARRON

ATA207528014

MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS MARRON

Référence:ATA207528014
m
EAN:

4012740865395

Cond.:24 m
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:bottom punched
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12:non
Traitement antibactérien:non
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):7
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):7
Forme de couvercle:prémonté
Couleur:marron
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Transparent:non
Hauteur de goulotte:20 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:74 mm
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):89
Section intérieure / utile:1296 mm²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):71
Livraison sur rouleau:non
Nombre de cloisons fixes:2
Nombre d'agrafes par mètre:2
Éclisses incluses:oui
Avec film de protection:non
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP40
Sans halogène:non
Résistance au choc:IK07
Température de service:-5 … 65 °C
  • ATA207528014
    ATA207528014 MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS MARRON
    ATA207528014
  • ATA207528014 MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS MARRON
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.