Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA205049010

ATA205049010 Angle Intérieur variable BP

ATA205049010
ATA205049010 Angle Intérieur variable BP
Product Drawing 20 x 52, 1 cloison Angle intérieur ABS

Angle Intérieur variable BP

Référence:ATA205049010
pc.
EAN:

4012740865180

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Chevauchement:oui
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12:non
Symétrique:oui
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Couvercle avec joint:Non
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:20 mm
Longueur:54 mm
Largeur de goulotte:52 mm
Perforation de socle:Sans poinçonnage de base
Plage angulaire:83/140 °
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Éclisses incluses:non
Avec film de protection:non
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • ATA205049010
    ATA205049010 Angle Intérieur variable BP
    ATA205049010
  • ATA205049010
    Product Drawing 20 x 52, 1 cloison Angle intérieur ABS
  • ATA205049010 Angle Intérieur variable BP
  • Product Drawing 20 x 52, 1 cloison Angle intérieur ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.