Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA163088014

ATA163088014 Té, Dérivation,  3D M

ATA163088014

Té, Dérivation, 3D M

Référence:ATA163088014
pc.
EAN:

4012740865135

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Couleur:marron
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:85 mm
Hauteur de goulotte:16 mm
Largeur de goulotte:30 mm
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA163088014
    ATA163088014 Té, Dérivation,  3D M
    ATA163088014
  • ATA163088014 Té, Dérivation,  3D M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.