Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA125399010

ATA125399010 Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp

ATA125399010

Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp

Référence:ATA125399010
pc.
EAN:

4012740864855

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Profondeur produit installé:30 mm
Hauteur produit installé:117 mm
Largeur produit installé:62 mm
Homologations:EN50085-2-1
Sans halogène:oui
  • ATA125399010
    ATA125399010 Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp
    ATA125399010
  • ATA125399010 Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.