Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA125298014

Image non disponible

Support Profil pour ATA 12x50 et 20x50 M

Référence:ATA125298014
pc.
EAN:

4012740864961

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Couleur:marron
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Profondeur produit installé:33 mm
Hauteur produit installé:119 mm
Largeur produit installé:66 mm
Homologations:EN50085-2-1
Sans halogène:oui
  • ATA125298014
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.