Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA125199010

ATA125199010 Supp. app.saillie Legrand,  ATA12/20x50 BP

ATA125199010

Supp. app.saillie Legrand, ATA12/20x50 BP

Référence:ATA125199010
pc.
EAN:

4012740864831

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Profondeur produit installé:26 mm
Hauteur produit installé:121 mm
Largeur produit installé:66 mm
Homologations:EN50085-2-1
Sans halogène:oui
  • ATA125199010
    ATA125199010 Supp. app.saillie Legrand,  ATA12/20x50 BP
    ATA125199010
  • ATA125199010 Supp. app.saillie Legrand,  ATA12/20x50 BP
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.