Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA125069010

ATA125069010 Embout pour ATHEA 12x50mm blanc pure

ATA125069010
ATA125069010 Embout pour ATHEA 12x50mm blanc pure
Product Drawing 13 x 52 Embout ABS

Embout pour ATHEA 12x50mm blanc pure

Référence:ATA125069010
pc.
EAN:

4012740864800

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:13 mm
Largeur de goulotte:52 mm
Type produit cheminement de cable:Embout
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA125069010
    ATA125069010 Embout pour ATHEA 12x50mm blanc pure
    ATA125069010
  • ATA125069010
    Product Drawing 13 x 52 Embout ABS
  • ATA125069010 Embout pour ATHEA 12x50mm blanc pure
  • Product Drawing 13 x 52 Embout ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.