Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA125068014

ATA125068014 Embout pour ATHEA 12x50mm marron

ATA125068014

Embout pour ATHEA 12x50mm marron

Référence:ATA125068014
pc.
EAN:

4012740864923

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Accessoires d'alignement:Sans éclisses
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Couleur:marron
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:12 mm
Largeur de goulotte:50 mm
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Nom de gamme:tehalit ATA
  • ATA125068014
    ATA125068014 Embout pour ATHEA 12x50mm marron
    ATA125068014
  • ATA125068014 Embout pour ATHEA 12x50mm marron
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.