Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA125058014

ATA125058014 Angle plat pour ATHEA 12x50mm marron

ATA125058014

Angle plat pour ATHEA 12x50mm marron

Référence:ATA125058014
pc.
EAN:

4012740864916

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Chevauchement:oui
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12:non
Symétrique:oui
Couvercle avec joint:Non
Couleur:marron
Couleur RAL:RAL 8014 - Brun sépia
Matière:ABS
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:12 mm
Longueur:78 mm
Largeur de goulotte:50 mm
Perforation de socle:Sans poinçonnage de base
Plage angulaire:90 °
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Avec film de protection:non
Homologations:EN50085-2-1
Sans halogène:oui
  • ATA125058014
    ATA125058014 Angle plat pour ATHEA 12x50mm marron
    ATA125058014
  • ATA125058014 Angle plat pour ATHEA 12x50mm marron
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.