Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA123299010

ATA123299010 Support Profil pour ATA12x30 et 16x30 BP

ATA123299010

Support Profil pour ATA12x30 et 16x30 BP

Référence:ATA123299010
pc.
EAN:

4012740864619

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Profondeur produit installé:29 mm
Hauteur produit installé:99 mm
Largeur produit installé:66 mm
Homologations:EN50085-2-1
Sans halogène:oui
  • ATA123299010
    ATA123299010 Support Profil pour ATA12x30 et 16x30 BP
    ATA123299010
  • ATA123299010 Support Profil pour ATA12x30 et 16x30 BP
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.