Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA123199010

ATA123199010 Supp. app.saillie Legrand,  ATA12/16x30 BP

ATA123199010

Supp. app.saillie Legrand, ATA12/16x30 BP

Référence:ATA123199010
pc.
EAN:

4012740864602

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Profondeur produit installé:26 mm
Hauteur produit installé:101 mm
Largeur produit installé:66 mm
Homologations:EN50085-2-1
Sans halogène:oui
  • ATA123199010
    ATA123199010 Supp. app.saillie Legrand,  ATA12/16x30 BP
    ATA123199010
  • ATA123199010 Supp. app.saillie Legrand,  ATA12/16x30 BP
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.