Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA123089010

ATA123089010 Té, Dérivation,  3D BP

Photo non contractuelle.
Référence présentée : ATA12308
ATA123089010 Té, Dérivation,  3D BP
Product Drawing 13 x 32, longueur 2,10 m, 1 cloison Té ABS

Té, Dérivation, 3D BP

Référence:ATA123089010
pc.
EAN:

4012740864596

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Chevauchement:oui
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12:non
Symétrique:oui
Couvercle avec joint:Non
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:13 mm
Longueur:80 mm
Largeur de goulotte:32 mm
Perforation de socle:Sans poinçonnage de base
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Avec film de protection:non
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • ATA123089010
    ATA123089010 Té, Dérivation,  3D BP
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : ATA12308
  • ATA123089010
    Product Drawing 13 x 32, longueur 2,10 m, 1 cloison Té ABS
  • ATA123089010 Té, Dérivation,  3D BP
  • Product Drawing 13 x 32, longueur 2,10 m, 1 cloison Té ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.