Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Système de moulures tehalit.ateha

Filtres

Couleur:Nombre de compartiments:  

13 x 24, longueur 2,10 m

ATA122009010 Moulure ATA 12x20 2,1ml BP
ATA122009010
Référence  Description Cond. 
ATA122009010Moulure ATA 12x20 2,1ml BP84 m
m
ATA122008014Moulure ATA 12x20 2,1ml MARRON84 m
m
ATA122039010Angle Extérieur variable ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA122049010Angle Intérieur variable ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA122059010Angle Plat ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122058014Angle plat pour ATHEA 12x20mm marron1 pc.
pc.
ATA122069010Embout pour ATHEA 12x20mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA122068014Embout pour ATHEA 12x20mm marron1 pc.
pc.
ATA122079010Joint de fond et couvercle ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA122089010Té, Dérivation, 3D ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
M55609010Adapteur, EK-ATEHA, blanc paloma1 pc.
pc.
ATA122199010Support app.saillie Legrand, ATA 12x20 BP1 pc.
pc.
ATA122198014Support app.saillie Legrand, ATA 12x20 M1 pc.
pc.
ATA122499010Support double app.saillie LG, ATA1220 BP1 pc.
pc.
ATA122299010Support Profil pour ATA 12x20 BP1 pc.
pc.
ATA122298014Support Profil pour ATA 12x20 M1 pc.
pc.
ATA122399010Support Alréa pour ATA 12x20 bp1 pc.
pc.

13 x 24, longueur 2,10 m, 1 cloison

ATA122019010 MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1 CLOISON BP
ATA122019010
Référence  Description Cond. 
ATA122019010MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1 CLOISON BP84 m
m
ATA122018014MOULURE ATA 12X20 L=2,10M 1CLOISON84 m
m
ATA122039010Angle Extérieur variable ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA122049010Angle Intérieur variable ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA122059010Angle Plat ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122058014Angle plat pour ATHEA 12x20mm marron1 pc.
pc.
ATA122069010Embout pour ATHEA 12x20mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA122068014Embout pour ATHEA 12x20mm marron1 pc.
pc.
ATA122079010Joint de fond et couvercle ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA122089010Té, Dérivation, 3D ATA 12X20 BP1 pc.
pc.
ATA122088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
M55609010Adapteur, EK-ATEHA, blanc paloma1 pc.
pc.
ATA122199010Support app.saillie Legrand, ATA 12x20 BP1 pc.
pc.
ATA122198014Support app.saillie Legrand, ATA 12x20 M1 pc.
pc.
ATA122499010Support double app.saillie LG, ATA1220 BP1 pc.
pc.
ATA122299010Support Profil pour ATA 12x20 BP1 pc.
pc.
ATA122298014Support Profil pour ATA 12x20 M1 pc.
pc.
ATA122399010Support Alréa pour ATA 12x20 bp1 pc.
pc.

13 x 32, longueur 2,10 m

ATA123009010 MOULURE ATA 12X30 L=2,10M BP
ATA123009010
Référence  Description Cond. 
ATA123009010MOULURE ATA 12X30 L=2,10M BP60 m
m
ATA123039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA123038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA123049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA123048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA123059010Angle plat pur ATHEA 12x30mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA123058014Angle plat pour ATHEA 12x30mm marron1 pc.
pc.
ATA123069010Embout pour ATHEA 12x30mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA123068014Embout pour ATHEA 12x30mm marron1 pc.
pc.
ATA123079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA123078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA123089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA123088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
M55609010Adapteur, EK-ATEHA, blanc paloma1 pc.
pc.
ATA123199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/16x30 BP1 pc.
pc.
ATA123198014Support app.saillie Legrand, ATA12/16x30M1 pc.
pc.
ATA123499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/1630 BP1 pc.
pc.
ATA123299010Support Profil pour ATA12x30 et 16x30 BP1 pc.
pc.
ATA123298014Support Profil pour ATA 12x30 et 16x30 M1 pc.
pc.
ATA123399010Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 bp1 pc.
pc.

13 x 32, longueur 2,10 m, 1 cloison

ATA123019010 MOULURE ATA 12X30 L=2,10M 1 CLOISON BP
ATA123019010
Référence  Description Cond. 
ATA123019010MOULURE ATA 12X30 L=2,10M 1 CLOISON BP60 m
m
ATA123018014MOULURE ATA12X30 L=2,10M 1CLOISON MARRON60 m
m
ATA123039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA123038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA123049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA123048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA123059010Angle plat pur ATHEA 12x30mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA123058014Angle plat pour ATHEA 12x30mm marron1 pc.
pc.
ATA123069010Embout pour ATHEA 12x30mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA123068014Embout pour ATHEA 12x30mm marron1 pc.
pc.
ATA123079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA123078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA123089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA123088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
M55609010Adapteur, EK-ATEHA, blanc paloma1 pc.
pc.
ATA123199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/16x30 BP1 pc.
pc.
ATA123198014Support app.saillie Legrand, ATA12/16x30M1 pc.
pc.
ATA123499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/1630 BP1 pc.
pc.
ATA123299010Support Profil pour ATA12x30 et 16x30 BP1 pc.
pc.
ATA123298014Support Profil pour ATA 12x30 et 16x30 M1 pc.
pc.
ATA123399010Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 bp1 pc.
pc.

16 x 32, longueur 2,10 m

ATA163009010 MOULURE ATA 16X30 L=2,10m BP
ATA163009010
Référence  Description Cond. 
ATA163009010MOULURE ATA 16X30 L=2,10m BP50 m
m
ATA163008014MOULURE ATA 16X30 L=2,10m MARRON50 m
m
ATA163039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA163038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA163049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA163048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA163059010Angle plat pour ATHEA 16x30mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA163058014Angle plat pour ATHEA 16x30mm marron1 pc.
pc.
ATA163069010Embout pour ATHEA 16x30mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA163068014Embout pour ATHEA 16x30mm marron1 pc.
pc.
ATA163079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA163078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA163089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA163088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
M55609010Adapteur, EK-ATEHA, blanc paloma1 pc.
pc.
ATA123199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/16x30 BP1 pc.
pc.
ATA123198014Support app.saillie Legrand, ATA12/16x30M1 pc.
pc.
ATA123499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/1630 BP1 pc.
pc.
ATA123299010Support Profil pour ATA12x30 et 16x30 BP1 pc.
pc.
ATA123298014Support Profil pour ATA 12x30 et 16x30 M1 pc.
pc.
ATA123399010Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 bp1 pc.
pc.

16 x 32, longueur 2,10 m, 1 cloison

ATA163019010 MOULURE ATA 16X30 L=2,10m 1 CLOISON BP
ATA163019010
Référence  Description Cond. 
ATA163019010MOULURE ATA 16X30 L=2,10m 1 CLOISON BP50 m
m
ATA163018014MOULURE ATA 16X30 L=2,10m 1 CLOISON MAR50 m
m
ATA163039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA163038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA163049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA163048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA163059010Angle plat pour ATHEA 16x30mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA163058014Angle plat pour ATHEA 16x30mm marron1 pc.
pc.
ATA163069010Embout pour ATHEA 16x30mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA163068014Embout pour ATHEA 16x30mm marron1 pc.
pc.
ATA163079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA163078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA163089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA163088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
M55609010Adapteur, EK-ATEHA, blanc paloma1 pc.
pc.
ATA123199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/16x30 BP1 pc.
pc.
ATA123198014Support app.saillie Legrand, ATA12/16x30M1 pc.
pc.
ATA123499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/1630 BP1 pc.
pc.
ATA123299010Support Profil pour ATA12x30 et 16x30 BP1 pc.
pc.
ATA123298014Support Profil pour ATA 12x30 et 16x30 M1 pc.
pc.
ATA123399010Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 bp1 pc.
pc.

6 x 32, longueur 2,10 m

ATA630009010 Moulure pour Point Lumineux
ATA630009010
Référence  Description Cond. 
ATA630009010Moulure pour Point Lumineux46 m
m

Accessoires

ATA630599010 Point de centre pour ATEHA blanc pure
ATA630599010
Référence  Description Cond. 
ATA630599010Point de centre pour ATEHA blanc pure1 pc.
pc.
ATA707599010Boîte de dérivation 75x75 bp1 pc.
pc.
ATA707598014Boîte de dérivation 75x75 M1 pc.
pc.
ATA711599010Boîte de dérivation 115x115 BP1 pc.
pc.
ATA711598014Boîte de dérivation 115x115 M1 pc.
pc.
L27809010Dérivation EK sur ATA1 pc.
pc.
ATA630699010Point de centre DCL pour ATEHA, RAL 90101 pc.
pc.
ATA806099010Support Universel 60 mm + Adaptat. ATA1 pc.
pc.
ATA806199010Support Universel 60 mm pour ATA / LF1 pc.
pc.

13 x 52

ATA125009010 MOULURE ATA 12X50 BP
ATA125009010
Référence  Description Cond. 
ATA125009010MOULURE ATA 12X50 BP48 m
m
ATA125008014MOULURE ATA 12X50 MARRON48 m
m
ATA125039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA125038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA125049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA125048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA125059010Angle plat pour ATHEA 12x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA125058014Angle plat pour ATHEA 12x50mm marron1 pc.
pc.
ATA125069010Embout pour ATHEA 12x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA125068014Embout pour ATHEA 12x50mm marron1 pc.
pc.
ATA125079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA125078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA125089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA125088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
ATA125199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125198014Support app.saillie Legrand, ATA12/20x50M1 pc.
pc.
ATA125499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/2050 BP1 pc.
pc.
ATA125299010Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125298014Support Profil pour ATA 12x50 et 20x50 M1 pc.
pc.
ATA125399010Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp1 pc.
pc.

13 x 52, 1 cloison

ATA12501
ATA12501
Référence  Description Cond. 
ATA125019010MOULURE ATA 12X50 1 CLOISON BP48 m
m
ATA125018014MOULURE ATA 12X50 1 CLOISON MARRON48 m
m
ATA125039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA125038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA125049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA125048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA125059010Angle plat pour ATHEA 12x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA125058014Angle plat pour ATHEA 12x50mm marron1 pc.
pc.
ATA125069010Embout pour ATHEA 12x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA125068014Embout pour ATHEA 12x50mm marron1 pc.
pc.
ATA125079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA125078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA125089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA125088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
ATA125199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125198014Support app.saillie Legrand, ATA12/20x50M1 pc.
pc.
ATA125499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/2050 BP1 pc.
pc.
ATA125299010Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125298014Support Profil pour ATA 12x50 et 20x50 M1 pc.
pc.
ATA125399010Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp1 pc.
pc.

13 x 52, 2 cloisons

ATA125029010 MOULURE ATA 12X50 2 CLOISONS BP
ATA125029010
Référence  Description Cond. 
ATA125029010MOULURE ATA 12X50 2 CLOISONS BP48 m
m
ATA125028014MOULURE ATA 12X50 2 CLOISONS MARRON48 m
m
ATA125039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA125038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA125049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA125048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA125059010Angle plat pour ATHEA 12x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA125058014Angle plat pour ATHEA 12x50mm marron1 pc.
pc.
ATA125069010Embout pour ATHEA 12x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA125068014Embout pour ATHEA 12x50mm marron1 pc.
pc.
ATA125079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA125078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA125089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA125088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
ATA125199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125198014Support app.saillie Legrand, ATA12/20x50M1 pc.
pc.
ATA125499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/2050 BP1 pc.
pc.
ATA125299010Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125298014Support Profil pour ATA 12x50 et 20x50 M1 pc.
pc.
ATA125399010Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp1 pc.
pc.

20 x 52

ATA205009010 MOULURE ATA 20X50 BP
ATA205009010
Référence  Description Cond. 
ATA205009010MOULURE ATA 20X50 BP32 m
m
ATA205008014MOULURE ATA 20X50 MARRON32 m
m
ATA205039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA205038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA205049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA205048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA205059010Angle plat pour ATHEA 20x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA205058014Angle plat pour ATHEA 20x50mm marron1 pc.
pc.
ATA205069010Embout pour ATHEA 20x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA205068014Embout pour ATHEA 20x50mm marron1 pc.
pc.
ATA205079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA205078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA205089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA205088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
ATA125199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125198014Support app.saillie Legrand, ATA12/20x50M1 pc.
pc.
ATA125499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/2050 BP1 pc.
pc.
ATA125299010Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125298014Support Profil pour ATA 12x50 et 20x50 M1 pc.
pc.
ATA125399010Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp1 pc.
pc.

20 x 52, 1 cloison

ATA205019010 MOULURE ATA 20X50 1 CLOISON BP
ATA205019010
Référence  Description Cond. 
ATA205019010MOULURE ATA 20X50 1 CLOISON BP32 m
m
ATA205018014MOULURE ATA 20X50 1 CLOISON MARRON32 m
m
ATA205039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA205038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA205049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA205048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA205059010Angle plat pour ATHEA 20x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA205058014Angle plat pour ATHEA 20x50mm marron1 pc.
pc.
ATA205069010Embout pour ATHEA 20x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA205068014Embout pour ATHEA 20x50mm marron1 pc.
pc.
ATA205079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA205078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA205089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA205088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
ATA125199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125198014Support app.saillie Legrand, ATA12/20x50M1 pc.
pc.
ATA125499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/2050 BP1 pc.
pc.
ATA125299010Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125298014Support Profil pour ATA 12x50 et 20x50 M1 pc.
pc.
ATA125399010Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp1 pc.
pc.

20 x 52, 2 cloisons

ATA205029010 MOULURE ATA 20X50 2 CLOISONS BP
ATA205029010
Référence  Description Cond. 
ATA205029010MOULURE ATA 20X50 2 CLOISONS BP32 m
m
ATA205028014MOULURE ATA 20X50 2 CLOISONS MARRON32 m
m
ATA205039010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA205038014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA205049010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA205048014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA205059010Angle plat pour ATHEA 20x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA205058014Angle plat pour ATHEA 20x50mm marron1 pc.
pc.
ATA205069010Embout pour ATHEA 20x50mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA205068014Embout pour ATHEA 20x50mm marron1 pc.
pc.
ATA205079010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA205078014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA205089010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA205088014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.
ATA125199010Supp. app.saillie Legrand, ATA12/20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125198014Support app.saillie Legrand, ATA12/20x50M1 pc.
pc.
ATA125499010Supp.double app.saillie LG, ATA12/2050 BP1 pc.
pc.
ATA125299010Support Profil pour ATA12x50 et 20x50 BP1 pc.
pc.
ATA125298014Support Profil pour ATA 12x50 et 20x50 M1 pc.
pc.
ATA125399010Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp1 pc.
pc.

20 x 74

ATA207529010 MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS BP
ATA207529010
Référence  Description Cond. 
ATA207529010MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS BP24 m
m
ATA207528014MOULURE ATA 20X75 2 CLOISONS MARRON24 m
m
ATA207539010Angle Extérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA207538014Angle Extérieur variable M1 pc.
pc.
ATA207549010Angle Intérieur variable BP1 pc.
pc.
ATA207548014Angle Intérieur variable M1 pc.
pc.
ATA207559010Angle plat pour ATHEA 20x75mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA207558014Angle plat pour ATHEA 20x75mm marron1 pc.
pc.
ATA207569010Embout pour ATHEA 20x75mm blanc pure1 pc.
pc.
ATA207568014Embout pour ATHEA 20x75mm marron1 pc.
pc.
ATA207579010Joint de fond et couvercle BP1 pc.
pc.
ATA207578014Joint de fond et couvercle M1 pc.
pc.
ATA207589010Té, Dérivation, 3D BP1 pc.
pc.
ATA207588014Té, Dérivation, 3D M1 pc.
pc.

Accessoires

ATA630599010 Point de centre pour ATEHA blanc pure
ATA630599010
Référence  Description Cond. 
ATA630599010Point de centre pour ATEHA blanc pure1 pc.
pc.
ATA707599010Boîte de dérivation 75x75 bp1 pc.
pc.
ATA707598014Boîte de dérivation 75x75 M1 pc.
pc.
ATA711599010Boîte de dérivation 115x115 BP1 pc.
pc.
ATA711598014Boîte de dérivation 115x115 M1 pc.
pc.
L27809010Dérivation EK sur ATA1 pc.
pc.
ATA630699010Point de centre DCL pour ATEHA, RAL 90101 pc.
pc.
ATA806099010Support Universel 60 mm + Adaptat. ATA1 pc.
pc.
ATA806199010Support Universel 60 mm pour ATA / LF1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.