Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

ATA99050

ATA99050 Sachet 30 agrafes pour ATA 12/20x50

ATA99050

Sachet 30 agrafes pour ATA 12/20x50

Référence:ATA99050
SET
EAN:

4012740865586

Cond.:1 SET
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12:non
Compatibilité produits:ATA12500, ATA12501, ATA12502, ATA20500, ATA20501, ATA20502
Couleur:bleu
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:30 mm
Largeur de goulotte:49 mm
Ajustable à la hauteur du conduit:non
Ajustable à la largeur du conduit:non
Mise en oeuvre des agrafes:Pivotant vers l'avant et coulissant
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • ATA99050
    ATA99050 Sachet 30 agrafes pour ATA 12/20x50
    ATA99050
  • ATA99050 Sachet 30 agrafes pour ATA 12/20x50
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.