Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LFF3006007030

LFF3006007030 Goul. Liféa 30X57 RAL 7030

LFF3006007030

Goul. Liféa 30X57 RAL 7030

Référence:LFF3006007030
m
EAN:

4012740852487

Cond.:32 m
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:bottom punched
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12:non
Traitement antibactérien:non
Accessoires d'alignement:Profilé pré-équipé d'éclisses
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):6
Forme de couvercle:en vrac
Couleur:gris
Couleur RAL:RAL 7030 - Gris pierre
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Transparent:non
Hauteur de goulotte:30 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:57 mm
Espacement horizontal des perforations:125 mm
Espacement vertical des perforations:18 mm
Section intérieure / utile:1250 mm²
Livraison sur rouleau:non
Nombre d'agrafes par mètre:2
Éclisses incluses:non
Avec film de protection:non
Homologations:EN50085-2-1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP40
Sans halogène:non
Résistance au choc:IK07
Température de service:-5…60 °C
  • LFF3006007030
    LFF3006007030 Goul. Liféa 30X57 RAL 7030
    LFF3006007030
  • LFF3006007030 Goul. Liféa 30X57 RAL 7030
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.