Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea accessoires

Entretoises

M51592 ENTRETOISE HAUTEUR 12 MM
M51592
Référence  Description Cond. 
M51592ENTRETOISE HAUTEUR 12 MM50 pc.
pc.
M5159ENTRETOISE HAUTEUR 20 MM50 pc.
pc.

Rondelle à collerette

M5164 RONDELLE A COLLERETTES
M5164
Référence  Description Cond. 
M5164RONDELLE A COLLERETTES100 pc.
pc.

Pince à découper 85 mm

L5561 PINCE COUPE MOULURE
L5561
Référence  Description Cond. 
L5561PINCE COUPE MOULURE1 pc.
pc.

Pince pour sortie de câble 20 mm

L5562 Pince entaille moulure
L5562
Référence  Description Cond. 
L5562Pince entaille moulure1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.