GT451ALU
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | GT451ALU |
EAN: | 4012740213950 |
Cond.: | 1 pc. |
Mode de fixation: | serrage |
Chevauchement: | oui |
Module: | Simple |
Boîtier vide: | oui |
Format appareillages compatibles: | 45x45 mm |
Montage du couvercle: | Intérieur |
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation: | Lisse |
Couleur: | aluminium |
Matière: | PC-ABS |
Groupe de matériau: | plastique |
Type de traitement de surface: | laqué |
Montage: | juxtaposable |
Equipé de: | vide |
Étiquetés, avec champ d'étiquetage: | non |
Avec film de protection: | non |
Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
Sans halogène: | oui |