GT4519011
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | GT4519011 |
EAN: | 4012740213929 |
Cond.: | 1 pc. |
Mode de fixation: | serrage |
Chevauchement: | oui |
Module: | Simple |
Boîtier vide: | non |
Format appareillages compatibles: | 45x45 mm |
Montage du couvercle: | Intérieur |
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation: | Lisse |
Couleur: | noir graphite |
Couleur RAL: | RAL 9011 - Noir graphite |
Matière: | PC-ABS |
Groupe de matériau: | plastique |
Type de traitement de surface: | non traitée |
Montage: | juxtaposable |
Equipé de: | vide |
Étiquetés, avec champ d'étiquetage: | non |
Avec film de protection: | non |
Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
Sans halogène: | oui |