Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP/BRS supports pour appareillage 45 mm
Supports d'appareillage 45 mm
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
GT4519010 | Support 45x45 simple blanc Paloma | 1 pc. | |||
GT4519011 | Support 45x45 simple noir | 1 pc. | |||
GT451ALU | Support 45x45 simple alu | 1 pc. | |||
GT4529010 | Support 45x45 douple blanc Paloma | 1 pc. | |||
GT4529011 | Support 45x45 douple noir | 1 pc. | |||
GT452ALU | Support 45x45 douple alu | 1 pc. | |||
GT4539011 | Support 45x45 triple noir | 1 pc. | |||
GT453ALU | Support 45x45 triple alu | 1 pc. | |||
GT4539010 | Support 45x45 triple blanc Paloma | 1 pc. |
Boîte d'isolation
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.