Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

tehalit.queraz, le best-seller des surfaces tertiaires

Avec queraz, tehalit propose la goulotte idéale pour l’aménagement électrique des surfaces tertiaires. En PVC ou Aluminium, cette gamme marie l’élégance à la facilité de mise en œuvre.

Une gamme complète

Avec des lignes harmonieuses et pures, queraz propose une esthétique moderne qui s'intégrera en toute discrétion dans les décors de vos projets.

Déclinée en aluminium et en PVC et en 8 tailles (7 en PVC et 2 en alu) avec compartiments de séparation, queraz couvre tous les besoins des chantiers. 13 pièces de forme et accessoires complètent l’offre.

Grâce aux dimensions standard 45 x 45 de son mécanisme et à la déclinaison des fonctions en un ou deux modules, l'appareillage systo s'intègre parfaitement dans tous les systèmes d'installation.

queraz PVC

7 profilés permettent de couvrir la totalité des besoins en équipement des surfaces de bureaux tertiaires.

L'étendue de la gamme et les pièces de forme variables en font la référence des goulottes d'installation à enclipsage direct.

Un large éventail de pièces de forme

Elles offrent une grande liberté de choix quant à la configuration du cheminement :
  • des pièces d'angles à géométrie variable (83° à 140°),
  • des pièces d'angles "3D" pour des dérivations vers des goulottes lifea.

Des facilités de mise oeuvre

L'enclipsage direct de l'appareillage au format 45 mm.
Des pré-découpes défonçables à la main pour passer d'un compartiment à l'autre sans outil, pour les profilés 50190, 50130 et 50161.
Des astuces de pose : éclisses, trous de positionnement dans le socle.
Pas de pièce supplémentaire pour respecter la norme NF C 15-100.