Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

M2026

M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm

M2026
M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm
Product Drawing Cloison pour DA 200-80 Cloison PVC

Cloison pour LFF Ht: 60mm

Référence:M2026
m
EAN:

4012740875318

Cond.:50 m
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Module:Simple
Compatibilité produits:LF (150, 190, 230)
Couleur:gris clair
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:60 mm
Longueur:2000 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
  • M2026
    M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm
    M2026
  • M2026
    Product Drawing Cloison pour DA 200-80 Cloison PVC
  • M2026 Cloison pour LFF Ht: 60mm
  • Product Drawing Cloison pour DA 200-80 Cloison PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.