Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

M2024

M2024 Cloison pour LFF profondeur : 40

M2024
M2024 Cloison pour LFF profondeur : 40
Product Drawing Cloison de séparation Cloison PVC

Cloison pour LFF profondeur : 40

Référence:M2024
m
EAN:

4012740875189

Cond.:50 m
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Module:Simple
Couleur:gris clair
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:40 mm
Longueur:2000 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
  • M2024
    M2024 Cloison pour LFF profondeur : 40
    M2024
  • M2024
    Product Drawing Cloison de séparation Cloison PVC
  • M2024 Cloison pour LFF profondeur : 40
  • Product Drawing Cloison de séparation Cloison PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.