Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

L4770

L4770 Cadre de montage vertical 45x45

L4770

Cadre de montage vertical 45x45

Référence:L4770
pc.
EAN:

4012740902250

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Chevauchement:non
Type appareillage (plastron):Direct 45mm
Couleur:rouge émail
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:50 mm
Largeur produit installé:45 mm
Largeur de l'ouverture:45 mm
Hauteur de l'ouverture:45 mm
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • L4770
    L4770 Cadre de montage vertical 45x45
    L4770
  • L4770 Cadre de montage vertical 45x45
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.