Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DAS453000ELN

DAS453000ELN Colonne 1 face vérin H3-3,3m alu

DAS453000ELN
DAS453000ELN Colonne 1 face vérin H3-3,3m alu
Coupe profilée Colonnes simple face DA 200-45 aluminium

Colonne 1 face vérin H3-3,3m alu

Référence:DAS453000ELN
pc.
EAN:

4012740901949

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Module:einseitig
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:-
Profondeur:66 mm
Hauteur d'installation:3000/3300 mm
Forme de la colonne:rectangulaire
Largeur:66 mm
Mode de fixation:Pression mécanique
Montable au plafond:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Portatifs:non
  • DAS453000ELN
    DAS453000ELN Colonne 1 face vérin H3-3,3m alu
    DAS453000ELN
  • DAS453000ELN
    Coupe profilée Colonnes simple face DA 200-45 aluminium
  • DAS453000ELN Colonne 1 face vérin H3-3,3m alu
  • Coupe profilée Colonnes simple face DA 200-45 aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.