Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DAS4530009010

DAS4530009010 Colonne 1 face vérin H3-3,3m bp

DAS4530009010
DAS4530009010 Colonne 1 face vérin H3-3,3m bp
Coupe profilée Colonnes simple face DA 200-45 aluminium

Colonne 1 face vérin H3-3,3m bp

Référence:DAS4530009010
pc.
EAN:

4012740902007

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Module:einseitig
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur:66 mm
Hauteur d'installation:3000/3300 mm
Forme de la colonne:rectangulaire
Largeur:66 mm
Mode de fixation:Pression mécanique
Montable au plafond:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Portatifs:non
  • DAS4530009010
    DAS4530009010 Colonne 1 face vérin H3-3,3m bp
    DAS4530009010
  • DAS4530009010
    Coupe profilée Colonnes simple face DA 200-45 aluminium
  • DAS4530009010 Colonne 1 face vérin H3-3,3m bp
  • Coupe profilée Colonnes simple face DA 200-45 aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.