Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DAS452700ELN

DAS452700ELN Colonne 1 face vérin H2,70-3m alu

DAS452700ELN
DAS452700ELN Colonne 1 face vérin H2,70-3m alu
Coupe profilée Colonnes simple face DA 200-45 aluminium

Colonne 1 face vérin H2,70-3m alu

Référence:DAS452700ELN
pc.
EAN:

4012740901932

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Module:einseitig
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:-
Profondeur:66 mm
Hauteur d'installation:2700/3000 mm
Forme de la colonne:rectangulaire
Largeur:66 mm
Mode de fixation:Pression mécanique
Montable au plafond:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Portatifs:non
  • DAS452700ELN
    DAS452700ELN Colonne 1 face vérin H2,70-3m alu
    DAS452700ELN
  • DAS452700ELN
    Coupe profilée Colonnes simple face DA 200-45 aluminium
  • DAS452700ELN Colonne 1 face vérin H2,70-3m alu
  • Coupe profilée Colonnes simple face DA 200-45 aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.