Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DAS24533009010

DAS24533009010 Colonne 2 faces vérin H3,3-3,6m bp

DAS24533009010
DAS24533009010 Colonne 2 faces vérin H3,3-3,6m bp
Coupe profilée Colonnes double face DA 200-45 aluminium

Colonne 2 faces vérin H3,3-3,6m bp

Référence:DAS24533009010
pc.
EAN:

4012740902045

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Module:doppelseitig
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur:132 mm
Hauteur d'installation:3300/3600 mm
Forme de la colonne:rectangulaire
Largeur:132 mm
Mode de fixation:Pression mécanique
Montable au plafond:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Portatifs:non
  • DAS24533009010
    DAS24533009010 Colonne 2 faces vérin H3,3-3,6m bp
    DAS24533009010
  • DAS24533009010
    Coupe profilée Colonnes double face DA 200-45 aluminium
  • DAS24533009010 Colonne 2 faces vérin H3,3-3,6m bp
  • Coupe profilée Colonnes double face DA 200-45 aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.