Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DAP45700ELN

DAP45700ELN Colonnette 1 face H650mm alu

DAP45700ELN
DAP45700ELN Colonnette 1 face H650mm alu
Coupe profilée Colonnettes simple face DA 200-45 aluminium

Colonnette 1 face H650mm alu

Référence:DAP45700ELN
pc.
EAN:

4012740902052

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Module:einseitig
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:-
Profondeur:66 mm
Hauteur d'installation:650 mm
Forme de la colonne:rectangulaire
Largeur:66 mm
Mode de fixation:bottom punching
Montable au plafond:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Portatifs:non
  • DAP45700ELN
    DAP45700ELN Colonnette 1 face H650mm alu
    DAP45700ELN
  • DAP45700ELN
    Coupe profilée Colonnettes simple face DA 200-45 aluminium
  • DAP45700ELN Colonnette 1 face H650mm alu
  • Coupe profilée Colonnettes simple face DA 200-45 aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.