Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DAP280650ELN

DAP280650ELN Colonette 80 d,  hauteur 650 mm,  anod.

DAP280650ELN
DAP280650ELN Colonette 80 d,  hauteur 650 mm,  anod.
Coupe profilée Colonnettes double face DA 200-80 aluminium

Colonette 80 d, hauteur 650 mm, anod.

Référence:DAP280650ELN
pc.
EAN:

4012740907767

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Module:doppelseitig
Format appareillages compatibles:Montage frontal ecoline
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:-
Hauteur d'installation:650 mm
Longueur:650 mm
Forme de la colonne:rectangulaire
Mode de fixation:A vis
Montable au plafond:non
Section intérieure / utile:10800 mm²
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Portatifs:oui
  • DAP280650ELN
    DAP280650ELN Colonette 80 d,  hauteur 650 mm,  anod.
    DAP280650ELN
  • DAP280650ELN
    Coupe profilée Colonnettes double face DA 200-80 aluminium
  • DAP280650ELN Colonette 80 d,  hauteur 650 mm,  anod.
  • Coupe profilée Colonnettes double face DA 200-80 aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.