Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DAP2457009010

DAP2457009010 Colonnette 2 faces H650mm bp

DAP2457009010
DAP2457009010 Colonnette 2 faces H650mm bp
Coupe profilée Colonnettes double face DA 200-45 aluminium

Colonnette 2 faces H650mm bp

Référence:DAP2457009010
pc.
EAN:

4012740902083

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Module:doppelseitig
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur:132 mm
Hauteur d'installation:650 mm
Forme de la colonne:rectangulaire
Largeur:132 mm
Mode de fixation:bottom punching
Montable au plafond:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Portatifs:non
  • DAP2457009010
    DAP2457009010 Colonnette 2 faces H650mm bp
    DAP2457009010
  • DAP2457009010
    Coupe profilée Colonnettes double face DA 200-45 aluminium
  • DAP2457009010 Colonnette 2 faces H650mm bp
  • Coupe profilée Colonnettes double face DA 200-45 aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.