Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DAC2809011

DAC2809011 rosette de plafond,  noir graphite

DAC2809011

rosette de plafond, noir graphite

Référence:DAC2809011
pc.
EAN:

4012740837996

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Couleur:noir graphite
Couleur RAL:RAL 9011 - Noir graphite
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:230 mm
Avec film de protection:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • DAC2809011
    DAC2809011 rosette de plafond,  noir graphite
    DAC2809011
  • DAC2809011 rosette de plafond,  noir graphite
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.