Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DAC2459010

Image non disponible

rosette de plafond, blanc paloma

Référence:DAC2459010
pc.
EAN:

4012740907811

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:180 mm
Avec film de protection:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • DAC2459010
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.