Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

NRF4406K00

Image non disponible

Nr.prcabl6xP+T3m, 4xRJ45Cat6UTP3m, RJ45

Référence:NRF4406K00
pc.
EAN:

4012740210898

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Wago Winsta
Protection contre les surtensions:non
tension nominale:250 V
Type de tension d'alimentation:AC
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Hauteur produit installé:55 mm
Longueur:400 mm
Largeur produit installé:55 mm
Type de montage:en saillie
Longueur du câble de raccordement:3 m
Quantité des prises de courant du ménage:6
Extension possible:non
Pliant:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:oui
Forme:Carré
  • NRF4406K00
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.